Čelní deska
Vybraná varianta

Čelní deska M45, jednoduchá s popisovacím panelem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.663.69
0.0.663.69
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.663.69 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 17 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PC |
| Barva | tmavě šedý odstín podobný RAL 7021 |
Popis
Krycí rámeček, který se zacvakává zepředu, je vhodný pro instalační krabice K76 M45. Integrované popisné pole usnadňuje servis.
Varianty
Řadit podle
| Serie: 8 | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: verticale | |
| Serie: 8 | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: verticale | |
| Serie: 8 | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: verticale | |
| Serie: Nessuno | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: orizzontale | |
| Serie: Nessuno | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: orizzontale | |
| Serie: Nessuno | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: orizzontale |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Číslo celního tarifu
85472000
Čelní deska
Vybraná varianta

Čelní deska M45, jednoduchá s popisovacím panelem, tmavě šedý odstín podobný RAL 7021
0.0.663.69
0.0.663.69