Sada rohového upevnění 8 40x20
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 rohové spojovací prvky, tlakový odlitek z Al, bílý hliník RAL 9006
8 šroubů s vnitřním šestihranem, samořezné, M4x20, ocel, lesklé pozinkování
2 krytky, PA-GF, šedé
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.662.61 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 81 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 (0.0.664.34) slouží jako drážka pro polootevřené bosy a euro-kontejnery. Kontejnery přesahují přes profil, takže díly lze bez problémů přemisťovat na úložné profily 8 140 x 50 (0.0.664.17) nebo úložné kontejnery 8 105 x 130 (0.0.664.35).
Díky svému vysokému průřezu profilů a možnosti přidat pod povrch zásobníku výztuhu snesou rámové profily 8 60 x 40 velké zatížení až 200 kg. Pokud potřebujete méně prostoru, jsou rámové profily 8 40 x 20 ideální pro menší zásobníky.
Poznámka: Při objednávce nezapomínejte na rozdíl mezi rámovým profilem 8 60 x 40 (hrana a horní strana) a rámovým profilem 8 60 x 40 180° pro použití snížených hran. Podle požadovaného provedení vyberte buď rohovou upevňovací sadu rámu 8 60 x 40 nebo rohovou upevňovací sadu rámu 8 60 x 40 180°. Společnost item dodává také předem sestavené zásobníky ve standardních velikostech a řadě provedení.
Varianty
Řadit podle
| Winkellage: 180° | |
| Winkellage: 0° |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83024900