Sada pro upevnění kostky 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
Spojovací kostka 2D, tlakový odlitek z Al, přírodní
2 krytky spojovací kostky 8 40, PA, šedá barva podobná RAL 7042
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x22, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky ISO 7092 - 8 - 200 HV, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.698.79 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 25 Nm |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 143 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Tato technika má řadu výhod. Zjednodušuje například výpočty délek profilů a prostor uvnitř spojovacích kostek usnadňuje utahování šroubů. Při práci s profily s uzavřenými drážkami lze navíc ponechat neporušený vnější povrch bez zásahu a není třeba odřezávat rohy panelových prvků, aby se uvolnilo místo pro upevňovací prvky. Všechny tyto výhody jsou ideální pro poklopy, skříně a rámy, které jsou vyplněny panely.
Spojovací kostka 8 2D 40x40x40 spojuje dva profily 8 40x40 pod úhlem 90°, zatímco spojovací kostka 8 3D 40x40x40 spojuje tři profily do rohové konstrukce. Pro instalaci těchto prvků je třeba do hlavních otvorů profilů vyřezat závity. Součástí jsou upevňovací prvky pro přišroubování kostek. Zařízení proti pootočení zajišťují, že profily jsou bezpečně drženy ve správné orientaci, ale v případě potřeby je lze odlomit šroubovákem.
Po dokončení montážních prací lze otvory opatřit krytkami, které jsou součástí dodávky.
Závitovou vložku M8 pro upevňovací kostku 8 lze použít k připojení stavitelných noh, koleček a dalšího příslušenství. Vložka se upevňuje v kostce 2D nebo 3D pomocí klíče a nabízí pevný závit M8.
Innerhalb einer EPA muss die Verwendung der mitgelieferten Abdeckkappen trotz ihrer geringen Oberfläche abgewogen werden.
Varianty
Řadit podle
| Ausführung: 2D | |
| Ausführung: 3D |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900