Záchytná matice
Technické údaje
Rozsah dodávky
čtyřhranná matice , ocel, pojistná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 8.0.004.02 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M10 |
| Hmotnost | m = 8 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Varianty
Řadit podle
| Gewinde: M5 | |
| Gewinde: M6 | |
| Gewinde: M10 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098