Dělicí profil K56 K – XMS, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.665.51
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.665.51 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,603 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Průběžná plastová lišta se jednoduše položí do integrovaného kabelového kanálu profilu a zajistí se pomocí klipu k dělicímu profilu K56 K – XMS. Tím je zajištěno, že se dělicí profil nemůže posunout z místa, a je zabráněno vypadávání svisle vedených kabelů.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39162000