Jazýčkové těsnění
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.005.35 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 58 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 20 mm |
| Materiál | TPV |
| Barva | černý odstín |
Popis
Šedé provedení barevně ladí s eloxovanými povrchy profilů v přírodních odstínech.
Elastický materiál je odolný proti čisticím prostředkům a minerálním olejům.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-3 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-3 mm | |
| Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-3 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 2-4 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 4-6 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-8 mm | |
| Seria: 12 | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. czarny | Obszar grubości płyty: 6-8 mm | |
| Seria: X | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 4-5 mm | |
| Seria: X | Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Kolor: k. szary | Obszar grubości płyty: 4-5 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Číslo celního tarifu
40069000
Jazýčkové těsnění
* Povinný údaj


k. czarny

k. szary