Panel displeje PP


Vybraná varianta
Zobrazovací panel PP, červený (0.0.636.77)
Zobrazovací panel PP, červený
0.0.636.77
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

Formát DIN A4

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.636.77
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 50 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPP
Barvačervený

Popis

Systém zobrazovacích panelů značky item zajišťuje, že jsou bezpečnostní pokyny a pracovní plány přehledně umístěny a vždy na očích u každého pracovního stolu!
Jednoduše připevněte držák zobrazovacích panelů na svislé profily a podle potřeby přidejte odolné černé nebo červené polypropylenové (PP) zobrazovací panely.
Každý panel průhledný z obou stran a lze do něj vložit dva dokumenty ve formátu A4.

Varianty

Řadit podle

Couleur:  rouge rouge
Couleur:  noir noir

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39261000