Distanční pouzdro D17


Vybraná varianta
Distanční pouzdra D17/D6–5 (0.0.685.67)
Distanční pouzdra D17/D6–5
0.0.685.67
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.685.67
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 8 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálocel, pozinkovaná

Popis

Pro vyrovnání výšky různých komponentů nabízí společnost item distanční pouzdro D17/D6–5 a distanční pouzdro D17/D8–15. Distanční pouzdra jsou navržena tak, aby mezi profily a komponenty Karakuri/LCA byly v sestavě dostatečně velké mezery a lanka tak mohou být vedena dokonale přesně. Pokud je třeba vytvořit větší mezery, lze instalovat několik pouzder na sebe.

Varianty

Řadit podle

Anchura libre (anclaje):  12Diámetro interno:  6
Anchura libre (anclaje):  5Diámetro interno:  6
Anchura libre (anclaje):  15Diámetro interno:  8

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
Číslo celního tarifu
73269098