Držák dokumentů 8


Vybraná varianta
Držák dokumentů 8, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.687.12)
Držák dokumentů 8, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.687.12
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Koule D15, nerezová

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.687.12
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 28 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GB
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Držák dokumentů 8
Tento držák je ideální pro přehledné uchovávání kusovníků, objednávek a dalších dokumentů, které je třeba často vyměňovat. Dokument se zespodu jednoduše zatlačí na místo a jemným tahem jej lze opět vyjmout.

Varianty

Řadit podle

Barva:  Šedá Šedá
Barva:  Černá Černá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
83059000