Dveřní knoflík


Vybraná varianta
Madlo uzamykatelné pro vestavěný zámek (0.0.486.80)
Madlo uzamykatelné pro vestavěný zámek
0.0.486.80
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 madlo otočné pro vestavěný zámek, PA, černý odstín, vložka zámku
2 klíče
1 čtyřhranný čep, délka 56 mm, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice 8 Al M5
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x16, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.486.80
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 131 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Ergonomicky navržené otočné madlo dveří pro ovládání vestavěného zámkového systému 8 a sloužící jako vestavěný zámek 8.
U uzamykatelné verze se proti otáčení madla používá tyčová uzávěra.
Sada obsahuje potřebné upevňovací prvky a dva čtyřhranné kolíky pro ovládání zámku z jedné nebo obou stran.
Pokud se mají dveře otevírat z obou stran, je třeba zkombinovat 2 sady otočného madla. Uzamykatelné otočné madlo dveří lze ovládat pouze z jedné strany.
Vestavěný zámek 8 je modulární zámek dveří pro ochranná zařízení. Různé konfigurace v podobě závorového nebo rozvorového zámku umožňují zamykat dveře až ve třech místech.
Zámek lze zcela zabudovat do profilu 8 nebo profilu 8 lehkého (ne do svěrných profilů): závora zajíždí do drážky profilu, táhla s čepy jsou vedena dutinou profilu.
Ovládání dveří je možné z obou stran (vnější i vnitřní) stejně jako z jedné strany. Zámek lze uzamknout také z jedné strany pomocí uzamykatelného madla.

Montážní pokyny

Základní provedení vestavěného zámku dveří 8 se skládá z jednoho vestavěného zámku 8 a minimálně jednoho otočného madla.
Na horní a dolní konec táhla je třeba nasadit po jednom koncovém čepu pro vestavěný zámek 8.

Varianty

Řadit podle

Chiudibile:  X
Chiudibile: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39259010