Dvouprofilová trubka


Vybraná varianta
Dvojitá profilová trubka 8 D30-32,5, přírodní odstín (0.0.728.07)
Dvojitá profilová trubka 8 D30-32,5, přírodní odstín
0.0.728.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.728.07
LineLine D30
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 4,51 cm2
Moment setrvačnosti, osa xIx = 15,15 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 3,12 cm4
Hmotnostm = 1,22 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 5,67 cm3
Moment odporu, osa yWy = 2,36 cm3

Popis

Dvouprofilová trubka 8 D30-32,5 se skládá z profilové trubky D30 a profilu 8 D30, které jsou spojeny souvislým hliníkovým pásem a vytvářejí vysoce pevný dvojitý profil.
Tento tuhý dvojitý profil umožňuje vytvářet širší rozpětí mezi dvěma svislými profily při zachování nižšího průhybu než při použití dvou nespojených profilových trubek. Nezabírá také žádný další instalační prostor z hlediska hloubky.
Dvouprofilová trubka má jednu drážku řady 8 a čtyři profilové boky ze stavebnicového systému pro štíhlou výrobu. To usnadňuje vytváření hybridních aplikací s prvky z obou produktových řad.
Dvouprofilová trubka 8 D30-32,5 je vhodná pro použití jako vodorovný nosník v regálech. Lze ji instalovat buď s drážkou řady 8, nebo s obrysem profilu D30 směrem ven. To znamená, že můžete využít celé portfolio příslušenství obou produktových řad a vše od kabelových kanálů až po magnetické držáky.
Na bok profilu lze například připevnit štítek s profilem D30 e (0.0.690.26), aby bylo možné jasně identifikovat válečkové dopravníky nebo skladovací místa. Pro zajištění vynikající čitelnosti zajišťuje upevňovací profil D30 0-20° e ESD (0.0.691.79) zobrazení štítků pod úhlem až 20°.
Díky drážce řady 8 dvojitého profilu lze LED pásky nebo senzory instalovat na rámy z profilových trubek D30, kde je to potřeba, bez nutnosti montáže adaptérů.
V závislosti na tom, jak jsou dvouprofilové trubky v rámu orientovány, je třeba použít buď spojku D30 T1 (0.0.687.84), nebo spojku D30 T2 (0.0.728.51). U spojky D30 T1 je zářez pro spojovací pás umístěn mezi oběma polovinami spojky, zatímco zářez u spojky D30 T2 je umístěn v jedné z polovin spojky.
Pokud je pás rovnoběžný s profilovou trubkou D30, ke které se připevňuje dvojitý profil, použijte spojku D30 T1. Pokud je pás v pravém úhlu k profilové trubce D30, použijte spojku D30 T2.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Seconda serie:  Nessuna
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Seconda serie:  Nessuna
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Seconda serie:  8
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Seconda serie:  8
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Seconda serie:  8

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.