Dvouprofilová trubka


Vybraná varianta
Dvojitá profilová trubka D30–60, přírodní odstín (0.0.682.60)
Dvojitá profilová trubka D30–60, přírodní odstín
0.0.682.60
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.682.60
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 4,54 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 4,95 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 39,37 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 3,43 cm4
Hmotnostm = 1,227 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 8,75 cm3
Moment odporu, osa yWy = 2,29 cm3

Popis

Nerozlučná dvojice: Dvojitá profilová trubka D30–60 se skládá ze dvou profilových trubek D30, které jsou spojené nepřerušeným hliníkovým pásem. V porovnání se dvěma nespojenými profilovými trubkami D30 tento pás výrazně zvyšuje tuhost profilu.
Dvojitá profilová trubka D30–60 je ideální jako dlouhý vodorovný nosník regálů. Lze ji také instalovat jako svislou příčku nebo nosné žebro pod pracovní deskou.
Poznámka: Ke spojení profilových trubek z čelní strany se používá spojka D30 T1 (0.0.687.84), která má na boku úzkou mezeru. Vnitřní spojku D30 (0.0.669.52) lze použít k vytvoření hladkého pravoúhlého SPOJENÍ s nižší nosností.
Přípustné zatížení konstrukcí z dvojitých profilových trubek D30–60.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).

Varianty

Řadit podle

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000druga seria:  Brak
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 druga seria:  Brak
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000druga seria:  8
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 druga seria:  8
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 druga seria:  8

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.