Dvojitá ložisková jednotka


Vybraná varianta
Ložisková jednotka 8 D10 c, dvojitá (0.0.442.15)
Ložisková jednotka 8 D10 c, dvojitá
0.0.442.15
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 čepy 8 D10 c
2 kladky D10
2 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x16, ocel, PÚ: pozinkování
2 podložky ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.442.15
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 450 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl, PÚ: eloxování, přírodní odstín
Utahovací moment, šroubMčep = 6 Nm
Faktor zatížení, dynamickéhoC = 8 800 N
Faktor zatížení, statickéhoC0 = 4 940 N

Popis

Ložiskové jednotky se používají společně se spojovací deskou pro konstrukci vozíků vedení.
Ložiskové jednotky e (excentrické) a c (centrické) se liší geometrií čepů.
Excentrické čepy se mohou dodatečně nastavit tak, že výsledkem je ložisková jednotka bez vůle. Ložiskové jednotky by se proto měly vždy používat ve dvojicích, a sice v centrickém a excentrickém provedení.
Ložiskové jednotky musí být vybaveny stírací krytkou, aby se předešlo předčasnému opotřebení.
Pokud mají být ložiskové jednotky namontovány s posunem o 90°, musí být upevňovací a upínací otvory umístěny v souladu s uvedenými rozměry nebo v tmavě šedých oblastech.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Typ vodítka:  Hřídel D6Tvar šroubu:  Excentrický
Řada:  5Typ vodítka:  Hřídel D6Tvar šroubu:  Centrický
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D6Tvar šroubu:  Excentrický
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D6Tvar šroubu:  Centrický
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D10Tvar šroubu:  Excentrický
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D10Tvar šroubu:  Centrický
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D14Tvar šroubu:  Excentrický
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D14Tvar šroubu:  Centrický
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D25Tvar šroubu:  Excentrický
Řada:  8Typ vodítka:  Hřídel D25Tvar šroubu:  Centrický

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000