Dvojitý dopravník s ozubeným řemenem 8 40 M
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Celková šířka dopravníku | BG = 172–2400 mm |
|---|---|
| Rozteč os na | LA = 500–6000 mm |
| Uspořádání pohonu | vlevo/vpravo |
| Poloha pohonu | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Šířka dopravníku | BF = 40, 80 mm |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Maximální celkové zatížení (neakumulační) | 100 kg |
| Maximální celkové zatížení (akumulační) | 50 kg |
| Maximální zatížení linky | 25 kg/m |
| Jmenovité napětí | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.8–31.4 m/min |
| Šířka dopravního pásu | BT = BF-8 mm |
Popis
Středový pohon a motor item lze namontovat na libovolné místo podél pásu a instalují se pod dopravníkovou linku. Díky tomu může pásový dopravník přepravovat zboží, které je širší než samotný dopravník. Směr přepravy lze nastavit podle potřeby.
Stabilní nosný rám se dvěma volně přístupnými drážkami řady 8 usnadňuje upevnění vedení, připojení stojanů a integraci dopravníku do strojů.
Ozubené řemeny jsou k dispozici v neakumulačním a akumulačním provedení zabezpečeném vůči elektrostatickému výboji.
Při použití středového pohonu je dopravní pás napnut pod dopravníkovou linkou. To znamená, že na vratných kladkách nejsou žádné tolerance, pokud jde o rozteč os. Díky tomu lze dosáhnout vysoce přesných aplikací.
Dvojitý dopravník s ozubeným řemenem 8 40 M
* Povinný údaj