Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem se sklonem 10° – neakumulační

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem se dvěma 40 mm širokými neakumulačními ozubenými řemeny a roztečí 10° je vhodný pro přesun těžkých malých dílů nebo menších krabic do jiné výškové úrovně. Celková šířka 320 mm umožňuje přepravu zboží různých velikostí. Výškový rozdíl lze kompenzovat například při podávání materiálu do stroje nebo na ergonomické pracoviště. Na délce 2000 mm lze přepravovat až 50 kg nákladu. Maximální liniové zatížení je 25 kg/m.
Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem 8 40 D je k dispozici s akumulačním, neakumulačním ozubeným řemenem a ozubeným řemenem s ochranou proti elektrostatickému výboji ve dvou šířkách a osových vzdálenostech až 6000 mm.

Poznámky k průmyslovým pásovým dopravníkům:
– Volba motoru musí být přizpůsobena vlastnostem procesu a přemísťovaného materiálu.
– Vzpěra musí být vyztužena podélnou výztuhou a od délky 2000 mm by měly být instalovány další vzpěry pro podepření.
– V závislosti na sklonu, rychlosti přepravy a přepravovaném materiálu se může lišit maximální přepravní hmotnost, kterou je třeba ověřit v každém případě použití.
– Dopravník s dvojitým ozubeným řemenem 8 40 D s neakumulačním řemenem může být provozován s maximálním zatížením 90 kg a liniovým zatížením 25 kg/m.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.