Dopravník s ozubeným řemenem 8 40 D
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Rozteč os na | LA = 500–6000 mm |
|---|---|
| Uspořádání pohonu | Výstupní strana vlevo/vpravo |
| Poloha pohonu | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Celková šířka dopravníku | BG = 40, 80 mm |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Maximální celkové zatížení (neakumulační) | 100 kg |
| Maximální celkové zatížení (akumulační) | 50 kg |
| Maximální zatížení linky | 25 kg/m |
| Jmenovité napětí | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.8–31.4 m/min |
| Šířka dopravního pásu | BT = BG-8 mm |
Popis
Boční hrazení s nízkým třením pomáhají ozubenému řemenu zvládat boční síly a zvyšují bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V závislosti na typu použitého pásu může mít dopravník s ozubeným řemenem 8 40 D buď snížené statické tření umožňující akumulaci, nebo může být navržen pro plynulou přepravu při sklonu až 20°.
Stabilní nosný rám se dvěma volně přístupnými drážkami Line 8 usnadňuje upevnění příslušenství, připojení stojanů a integraci strojů.
Ke stažení
Dopravník s ozubeným řemenem 8 40 D
* Povinný údaj