Technické údaje
Rozsah dodávky
koncový doraz, PA-GF, šedý odstín RAL7042
pryžový tlumič, NBR, šedý odstín RAL 7042
stavěcí šroub DIN 916-M6x14, ocel, PÚ: pozinkování
pojistná matice M6, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.659.13 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 16 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Pružný doraz lze použít místo koncových dorazů PA s funkcí zaklapnutí, které jsou dodávány se sadou pojezdových dveří 8 40x40 (0.0.624.45).
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Číslo celního tarifu
39269097