Sada adaptéru zásuvkové jednotky
Vybraná varianta

Sada adaptérů pro zásuvkovou jednotku, hloubka stolu 750
0.0.636.56
0.0.636.56
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 C-profily, ocel, lesklé pozinkování
Obklad, ocel, šedá podobná RAL 7042
Oboustranná lepicí páska
Upevňovací prvky
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.636.56 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,2 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Hloubka desky stolu, přední část: 600 mm | Design: Norma | |
| Hloubka desky stolu, přední část: 750 mm | Design: Norma | |
| Hloubka desky stolu, přední část: 600 mm | Design: Economy | |
| Hloubka desky stolu, přední část: 750 mm | Design: Economy |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83024200
Sada adaptéru zásuvkové jednotky
Vybraná varianta

Sada adaptérů pro zásuvkovou jednotku, hloubka stolu 750
0.0.636.56
0.0.636.56