Drážková lišta D30 H13, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.702.52


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 145 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 010 mm
MateriálABS
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Drážková lišta D30 H13 pomáhá zajistit, aby se dveře a poklopy vždy správně zavíraly. Při použití s magnetickou západkou 32x10x5 sa můžete dosáhnout třením zajištěného uchycení panelových prvků všech typů. Jednoduše otočte magnet do drážky na drážkové liště a přilepte samolepicí kovové destičky na vnitřní stranu dveří.
Poznámka: Dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s neodymovými magnety.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
UNSPSC 26.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169090