Hnací kladka


Vybraná varianta
Hnací kladka, plochý pásový dopravník 8 40-200 (0.0.705.09)
Hnací kladka, plochý pásový dopravník 8 40-200
0.0.705.09
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 hnací kladka, ocel
2 naklápěcí kuličková ložiska DIN 630

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.705.09
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 2,528 kg
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Hnací kladka, plochý pásový dopravník 8 40 podporuje rovnoměrný pojezd pásu. Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska kompenzují případnou axiální nesouosost.
Hnací kladka je zajištěna na místě pomocí sady pohonné jednotky 8 40 (0.0.702.72). Díky zaslepovacím otvorům na obou stranách lze rozpínací nábojovou spojku D16/d13 použít k připojení motoru na pravou nebo levou stranu plochého pásového dopravníku.
Doporučená šířka dopravníkového pásu je 190 mm.

Varianty

Řadit podle

Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  40 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  80 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  120 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  160 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  200 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  240 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  320 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  400 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  40 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  80 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  120 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  160 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  200 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  240 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  320 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroieType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  400 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  40 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeType d’entraînement:  Entraînement directLargeur totale:  80 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  40 mm
Type de convoyage:  Convoyeur à courroie crantéeType d’entraînement:  Entraînement indirectLargeur totale:  80 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900