Hnací sestava


Vybraná varianta
Hnací sada 6 60 D30/D12 SE 60 (0.0.692.55)
Hnací sada 6 60 D30/D12 SE 60
0.0.692.55
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Skříň spojky KGT 6 60, Al
Adaptační deska KGT 6 60 SE 60, Al
Půlspojka rozpěrného náboje D30/D12, ocel a Al
Vložka spojky D30, PU, modrá
Půlspojky D30/D14, ocel
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M4x14, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M4x16, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M3x12, ocel, lesklé pozinkování
Šroub se zápustnou hlavou DIN 7991-M3x8, ocel, lesklé pozinkování
Šroub rozpěrného náboje, utahovací moment: 2,8 Nm
Šroub upínacího náboje, utahovací moment: 1,2 Nm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.692.55
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 460 g
Maximální přípustný krouticí moment spojky – strana pohonuMmax = 3,7 Nm
Účinnost. = 1
Dodací jednotka1 sada

Popis

Drive Set 6 60 D30/D12 SE 60 connects Linear Unit KGT 6 60 P20 to an item motor from the 60 series. It ensures the linear unit and motor can be connected directly to each other with no need for machining work.

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  GSFAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  Spreiznabe D12Antriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D15Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D80
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  Spreiznabe D34Antriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D80
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  5Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KLEAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  8Kompatibilität:  KRFAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D50
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor NEMA 24Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 40Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D30
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  8Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D40
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  Motor SE 60Abtriebsrichtung:  ParallelKupplung:  -
Baureihe:  6Kompatibilität:  SpindeltriebAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  ParallelKupplung:  -
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  Getriebe AP/WP 60Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  Getriebe AP/WP 80Abtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55
Baureihe:  8Kompatibilität:  ZahnstangeAntriebsart:  UniversalAbtriebsrichtung:  AxialKupplung:  D55

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23031190
eCl@ss 4.0
23031101
eCl@ss 4.1
23031101
eCl@ss 5.0
23031190
eCl@ss 5.1
23031190
eCl@ss 6.0.1
23031190
eCl@ss 7.1
23031190
eCl@ss 8.0
23031190
UNSPSC 7.0
31163001
UNSPSC 9.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090