Podpěrný profil držáku dokumentů 8


Vybraná varianta
Držák dokumentů 8 - nosný profil, přírodní odstín (0.0.485.90)
Držák dokumentů 8 - nosný profil, přírodní odstín
0.0.485.90
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.485.90
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,68 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Držáky dokumentů se mohou konstruovat podle specifikace zákazníka jako prezentační tabule nebo rámy pro dokumenty v libovolných velikostech.
Distribuční partneři společnosti item přitom nabízejí naprojektování resp. vypracování podrobné nabídky a vedle jednotlivých komponent dodají i kompletní rámy nebo rámy v demontovaném stavu.
Nezbytné údaje o rozměrech pro držáky dokumentů se specifickými velikostmi jsou uvedeny v tabulce níže.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Delivery unit:  PieceLength:  3000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Číslo celního tarifu
76042990