Štítkový profil D30 individuální


Vybraná varianta
Držák štítků D30, průhledný (0.0.643.97)
Držák štítků D30, průhledný
0.0.643.97
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

Samolepicí

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.643.97
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 66,5 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálPVC
Barvaprůhledný

Popis

Přehledné označení pro dokonalou orientaci: Čitelné a pevné štítky snižují chybovost a zvyšují efektivitu.
Držáky štítků umožňují na profily a trubky D30 připevnit štítky a štítkové karty, které jsou bezpečně uzavřené v průhledné fólii.
K dispozici jsou dvě verze – jedna pro připevnění štítků přímo na (profilovou) trubku D30 a druhá pro zavěšení štítků pod ní v průhledné flexibilní kapse (verze „flex“). Obě jsou trvale přilepeny na profil.
Držáky štítků D30 jsou k dispozici předpřipravené nebo jako profil, který lze nařezat dle potřeby.

Varianty

Řadit podle

Variant:  NormalDelivery unit:  Cut-off
Variant:  NormalDelivery unit:  Piece
Variant:  FlexDelivery unit:  Cut-off
Variant:  FlexDelivery unit:  Piece

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
39162000