Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.475.06 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 88 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Barva | černý odstín |
Popis
Použitím držáku západky se může minimalizovat velikost mezery mezi dveřmi a sloupkem z profilu.
K držáku západky lze připevnit podle daného případu použití buďto kuličkový čep (kuličková západka 8 PA), přídržnou destičku (magnetická západka) nebo tělo příslušné západky.
Pokud se držák západky zašroubuje do kraje podélných drážek, může vzniknout potřeba, použít mezi profilem a držákem západky vhodné podložky, aby nedocházelo k ohýbání držáku.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098