Technické údaje
Rozsah dodávky
Držák zobrazovacích panelů
2 drážkové matice V 8, ocel, M5, pozinkované
2 šrouby s půlkulatou hlavou M5 x 12, ocel, pozinkované
2 podložky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.631.87 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 210 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Jednoduše připevněte držák zobrazovacích panelů na svislé profily a podle potřeby přidejte odolné černé nebo červené polypropylenové (PP) zobrazovací panely.
Každý panel průhledný z obou stran a lze do něj vložit dva dokumenty ve formátu A4.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39263000