Dveřní profil 8 103x40


Vybraná varianta
Dveřní profil 8 103x40, přírodní odstín (0.0.706.51)
Dveřní profil 8 103x40, přírodní odstín
0.0.706.51
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.706.51
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 11,05 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 30,16 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 20,48 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 85,32 cm4
Hmotnostm = 2,88 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 9,99 cm3
Moment odporu, osa yWy = 14,48 cm3

Popis

Door Profile 8 103x40 is used to build weight-optimised doors with an all-round rebate. Its Line 8 grooves hold the panels in the door leaf, while its end faces are covered over with Door Profile Cap Set 8 103x40 (0.0.711.62).
The item Access Door system is based on components that have been carefully coordinated to produce highly functional door solutions. The components are available both separately and as a standardised or configurable door solution.
The finished door can be combined with an outer door frame made of Line 8 profiles (standard or light variants). It can also be opened and closed from both sides and features an all-round seal.

Montážní pokyny

The geometry of the Door Profile has been optimised so that an opening can easily be made to accommodate Mortise Lock 40/9mm (0.0.711.45).
Frame Profile 8 31x20 (0.0.707.73) is used as a rebate and is fastened to an outer door frame made of Line 8 profiles (standard or light variants).

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.