Dvojitý plochý pásový dopravník 8 40 D
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Celková šířka dopravníku | BG = 172–2400 mm |
|---|---|
| Rozteč os na | LA = 500–6000 mm |
| Uspořádání pohonu | Výstupní strana vlevo/vpravo |
| Poloha pohonu | 0°; 90°; 180°; 270° |
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Šířka dopravníku | BF = 40, 80 mm |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Maximální celkové zatížení (neakumulační) | 55 kg |
| Maximální celkové zatížení (akumulační) | 17 kg |
| Maximální zatížení linky | 25 kg/m |
| Jmenovité napětí | Un = 230/400 V |
| Belt speed | V TB = 2.5–28.9 m/min |
| Šířka dopravního pásu | BT = BF-5 mm |
Popis
Stabilní nosný rám se čtyřmi volně přístupnými drážkami Line 8 usnadňuje upevnění příslušenství, připojení stojanů a integraci strojů. Mezera mezi oběma pásy poskytuje prostor pro instalaci snímačů a západek pod přepravovaným nákladem.
V závislosti na typu použitého dvojitého pásu může mít plochý pásový dopravník 8 40 D buď snížené statické tření umožňující akumulaci, nebo může být navržen pro plynulou přepravu při sklonu až 20°.
Ke stažení
Dvojitý plochý pásový dopravník 8 40 D
* Povinný údaj