Technické údaje
Rozsah dodávky
1 vložka pro dvojzubý klíč, PA-GF, černý odstín
1 vložka pro dvojzubý klíč, zinkový odlitek, černý odstín
2 drážkové matice 8 Al M5
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x16, ocel, PÚ: pozinkování
1 rozeta, POM, černý odstín
1 krytka rozety, PA, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.486.48 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 80 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Sada obsahuje potřebné upevňovací prvky, dvojzubový klíč a čtyřhran.
Zámek lze zcela zabudovat do profilu 8 nebo profilu 8 lehkého (ne do svěrných profilů): závora zajíždí do drážky profilu, táhla s čepy jsou vedena dutinou profilu.
Ovládání dveří je možné z obou stran (vnější i vnitřní) stejně jako z jedné strany. Zámek lze uzamknout také z jedné strany pomocí uzamykatelného madla.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83014090