Matice s T-drážkou St
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.428.54 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | nerez |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M4 |
| Hmotnost | m = 11 g |
| Trv. síla | Fper. = 2 000 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Moment | M = 3,2 Nm |
Popis
Tato matice s T-drážkou z nerezové oceli může být v libovolném místě drážky profilu řady 8 otočena a je zajištěna v poloze pomocí odpruženého přítlačného prvku.
Poznámka: Při výběru vhodné varianty byste měli zohlednit nosnost celého systému, který se skládá z matice s T-drážkou, boku drážky a šroubu.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M3 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M3 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Dvojitý | Design: Norma | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M10 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M10 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M10 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M12 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M10 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M12 | Model: Jednoduchý | Design: Robustní | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M4 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M5 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M6 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Závit: M8 | Model: Jednoduchý | Design: Norma |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Číslo celního tarifu
73181900