Montážní krabice K76
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.663.53 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 92 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA |
| Barva | šedý |
Popis
Instalační krabice jsou koncipovány pro rychlou montáž zásuvek, spínačů a přípojek dle systému Modul 45 (M45).
Varianty
Řadit podle
| Kompatibilita modulů: M45 | Počet modulů: 1 Gang | Šířka: 71 | |
| Kompatibilita modulů: M45 | Počet modulů: 2 Gang | Šířka: 140 | |
| Kompatibilita modulů: M45 | Počet modulů: 3 Gang | Šířka: 160 | |
| Kompatibilita modulů: Univerzální | Počet modulů: 1 Gang | Šířka: 71 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Číslo celního tarifu
85381000