Upevňovací systém, základní profil X 8
Vybraná varianta

Upevňovací systém, základní profil X 8, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.716.23
0.0.716.23
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.716.23 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 110 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | ABS |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Upevňovací systém lze také kombinovat s řadou panelových prvků a řadami X a XMS. Na profilech nebo panelech není třeba vyřezávat profily.
Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169090
Upevňovací systém, základní profil X 8
Vybraná varianta

Upevňovací systém, základní profil X 8, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.716.23
0.0.716.23
* Povinný údaj