Háček 8
Vybraná varianta

Jednoduchý háček 8 80 x 20, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.683.58
0.0.683.58
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Drát, ocel, nerez
1 Drátěný držák, PA-GF, odstín šedý
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912–M6x20, ocel, pozinkovaný
1 Podložka ISO 7092–6, ocel, pozinkovaná
1 Automatická drážková matice V 8 St M6, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.683.58 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 45 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | M = 2,5 kg |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x20 | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x20 | Color: Gris | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x40 | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho R30 | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho R40 | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 40x20 | Color: Gris | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho 40x40 | Color: Gris | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 40x20 | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 80x20 | Color: Gris | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho simple 80x20 | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 80x20 | Color: Gris | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 80x20 | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x20 | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x20 | Color: Gris | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x40 | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho 80x40 | Color: Gris | |
| Sistema de gancho / soporte: Pinza de tela | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Pinza de tela | Color: Gris | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 40x20 | Color: Negro | |
| Sistema de gancho / soporte: Gancho doble 40x20 | Color: Gris |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000
Háček 8
Vybraná varianta

Jednoduchý háček 8 80 x 20, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.683.58
0.0.683.58
* Povinný údaj

Negro
Gris