Koncová krytka D30 H43


Vybraná varianta
Koncová krytka D30 H43 ESD, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.700.05)
Koncová krytka D30 H43 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.700.05
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Koncová krytka D30 H43, PA-ESD
1 Čelist spojky D30 vnitřní
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x22, ocel, pozinkování
1 Podložka, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.700.05
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 48,3 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Mějte jistotu, že vše zůstane na svém místě: Koncová krytka D30 H43 je vyvýšená koncovka (profilových) trubek. Zajišťuje, že kabely nebo gumová těsnění dveří, zavěšená na profilu, z jeho konců nesklouznou. Konstrukce se silnými stěnami a zaoblenými hranami zajišťuje, že se výrobky při vyjímání nepoškodí. Tento produkt dokáže kterýkoliv kulatý hliníkový profil D30 přeměnit ve velký hák.
Koncová krytka se do čelní strany trubky D30 nebo profilové trubky D30 jednoduše našroubuje pomocí předem sestaveného čelisťového úchytu. Bez dalších kroků tak vznikne upevnění, odolné v krutu. Upevňovací čelisti lze také odstranit, takže je koncovou krytku možné našroubovat do závitu M6 profilové trubky D30 těžké nebo do profilu 6 D30. Nicméně, takové upevnění již nedisponuje odolností v krutu.
 
Pro transportní vozíky a regály bezpečné z hlediska ESD je k dispozici koncová krytka D30 H43 ESD (0.0.700.05).

Varianty

Řadit podle

Barva:  Šedá ŠedáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097