Sada krytek pro police 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 krytky polic 8 200, ocel, bílý hliník
6 šroubů se zápustnou hlavou DIN 7504 3,9x19, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M4x16, ocel, lesklé pozinkování
2 automatické upínací prvky, 5 pouzder se závity, ocel, lesklé pozinkování
2 závrtné šrouby DIN 916 M5x6-45H
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.647.68 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 362 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Krytky pro police obsahují všechny upevňovací prvky potřebné ke zhotovení police libovolné délky. Profil 5 20x10 musí mít stejnou délku jako policový profil.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Regalbodentiefe: 200 mm | Bordkante: ✓ | |
| Regalbodentiefe: 320 mm | Bordkante: ✓ | |
| Regalbodentiefe: 320 mm | Bordkante: X | |
| Regalbodentiefe: 200 mm | Bordkante: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
73269098