Spojka D30 pro spojení na tupo


Vybraná varianta
Spojka D30–90° R25 pro spojení na tupo (0.0.662.12)
Spojka D30–90° R25 pro spojení na tupo
0.0.662.12
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny spojky pro spojení na tupo, litý Al, odstín přírodní
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podobný DIN 912–M6x29,4, ocel, pozinkování
Šestihranná matice DIN 934, M6–I8I, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.662.12
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 218 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená
MomentM = 10 Nm

Popis

Spojka D30-90° a spojka D30-90° R25 pro spojení na tupo zabraňují zachycení pásových závěsů používaných v továrnách do vozíků. Zaoblené hrany zajišťují, že plastové pásky jednoduše sklouznou na stranu. Snižují riziko zranění vnějšími rohy rámu a zabraňují poškození způsobenému protlačením vozíků skrz pásové závěsy nebo dveře.
Díky malému poloměru je spojka D30-90° R25 pro spojení na tupo mnohem kompaktnější než spojka D30-90° pro spojení na tupo. Tímto způsobem lze tedy stavět mnohem kompaktnější konstrukce.
Spojovací prvky, které pro spoje pod úhlem 90° používají vnitřní a vnější technologii upínání, lze použít společně. Efektivní délka profilu je identická. Je třeba zohlednit rozteč 20 mm.

Varianty

Řadit podle

Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  30°Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  45°Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  60°Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 252nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  OutsideAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 502nd type:  -
Connection type:  Angular positionMounting type:  InsideAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 252nd type:  Double
Connection type:  Angular positionMounting type:  ThreadAngular position:  90°Internal radius:  Internal radius of 252nd type:  Double
Connection type:  ButtingMounting type:  OutsideAngular position:  Internal radius:  -2nd type:  -
Connection type:  ButtingMounting type:  OutsideAngular position:  -90° to +90° / 0° to +360°Internal radius:  -2nd type:  -

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900