Sada bezdotykových spínačů
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 upevňovací prvky pro bezdotykové spínače 8
2 bezdotykové spínače M8, zásuvné
2 propojovací kabely pro bezdotykové spínače, d = 5 m, d = 4 mm
2 vačky pro bezdotykové spínače
Indukční bezdotykový spínač, pozitivní spínání,
vhodný pro montáž do závitu M8x1
Napětí = 10...30 V DC
Max. spínací proud = 200 mA
Rozsah snímání = 1,5 mm
Kontrolní LED displej
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.688.10 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 405 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Přesná kombinace komponent se liší podle použitého modelu a místa instalace. Sady bezdotykových spínačů obsahují všechny komponenty potřebné pro lineární jednotky KRF, LRE a KGT. Při zadávání objednávky mějte na paměti, že některé bezdotykové spínače jsou k dispozici ve verzích NO (normálně rozpojené) a NC (normálně sepnuté).
Poznámka: Software pro uvedení do provozu item MotionSoft® podporuje použití bezdotykových spínačů s řídicími jednotkami item, aby bylo možné systémy velmi rychle nastavit.
Cvočky pro snímání polohy prochází skrz řemenici.
Použití na straně hnací řemenice je vhodné zejména pro usnadnění vedení kabelů mezi hnací jednotkou, bezdotykovým snímačem a řídící jednotkou motoru.
Cvočky bezdotykového snímače neprochází skrz řemenici.
Varianty
Řadit podle
| Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: KRF | Embrochable: X | |
| Comportement de commutation: Ouverture | Compatibilité: KRF | Embrochable: X | |
| Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: LRE | Embrochable: ✓ | |
| Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: LRE | Embrochable: X | |
| Comportement de commutation: Fermeture | Compatibilité: KGT 8 | Embrochable: X | |
| Comportement de commutation: Ouverture | Compatibilité: KGT 8 | Embrochable: X |
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Číslo celního tarifu
85365080