Upevňovací profil D30–60
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.673.86 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 0,44 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, bez povrchové úpravy |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Tento profil udrží vše pohromadě: K upevnění bočního vedení e 4 k válečkové liště St 60x24 D15 se používá upevňovací profil D30–60. Válečková lišta se jednoduše zasune nebo nasadí.
Spodní strana upevňovacího profilu D30–60 je tvarována jako profilová trubka D30 a lze ji proto použít k upevnění příček a příslušenství.
Vodicí lišta může vést až k příčné trubce, čímž se minimalizuje mezera v místech křížení. Profilová trubka D30 probíhá podél spodní strany upevňovacího profilu D30-60 a lze ji použít k vytvoření spoje se vzpěrami a příslušenstvím.
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | |
| Unité de livraison: pièce |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Upevňovací profil D30–60
* Povinný údaj