Upevňovací sada XMS


Vybraná varianta
Upevňovací sada 8 40 80x80-90° - XMS (0.0.698.88)
Upevňovací sada 8 40 80x80-90° - XMS
0.0.698.88
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Spoj, AI
8 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x22, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912 M8x20, ocel, lesklé pozinkování
2 stavěcí matice M8, ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.698.88
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 321 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Upevňovací sada vytváří stabilní spoj mezi svislými a vodorovnými profily a zároveň umožňuje průchod kabelů.

Varianty

Řadit podle

Verbindungssätze:  geradeAusrichtung:  180°Rahmenstärke:  80 mm
Verbindungssätze:  rechtwinkligAusrichtung:  90°Rahmenstärke:  80 mm
Verbindungssätze:  rechtwinklig abgeflachtAusrichtung:  90°Rahmenstärke:  40 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990