Sada rohového upevnění


Vybraná varianta
Rohová spojka 8 40x40-45°, černý odstín (0.0.388.68)
Rohová spojka 8 40x40-45°, černý odstín
0.0.388.68
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

rohová spojka 8 40x40, zinkový odlitek, černý odstín
krytka spojky 8 40x40-45°
3 šrouby s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x20, ocel, PÚ: pozink.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.388.68
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 128 g
Dodací jednotka1 sada
Barvačerný odstín

Popis

S rohovou spojkou 8 40x40-45° (kap. 1.3 Spojovací materiál) lze spojovat dva nebo tři profily pod úhlem 90°.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Barva:  Černá ČernáTvar:  Kulatý Kulatý
Řada:  5Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníTvar:  Kulatý Kulatý
Řada:  5Barva:  Černá ČernáTvar:  Čtvercový Čtvercový
Řada:  5Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníTvar:  Čtvercový Čtvercový
Řada:  6Barva:  Černá ČernáTvar:  Kulatý Kulatý
Řada:  6Barva:  Šedá ŠedáTvar:  Kulatý Kulatý
Řada:  6Barva:  Černá ČernáTvar:  Čtvercový Čtvercový
Řada:  6Barva:  Šedá ŠedáTvar:  Čtvercový Čtvercový
Řada:  6Barva:  Černá ČernáTvar:  Trojúhelníkový Trojúhelníkový
Řada:  6Barva:  Šedá ŠedáTvar:  Trojúhelníkový Trojúhelníkový
Řada:  8Barva:  Černá ČernáTvar:  Kulatý Kulatý
Řada:  8Barva:  Šedá ŠedáTvar:  Kulatý Kulatý
Řada:  8Barva:  Černá ČernáTvar:  Čtvercový Čtvercový
Řada:  8Barva:  Šedá ŠedáTvar:  Čtvercový Čtvercový
Řada:  8Barva:  Černá ČernáTvar:  Trojúhelníkový Trojúhelníkový
Řada:  8Barva:  Šedá ŠedáTvar:  Trojúhelníkový Trojúhelníkový
Řada:  8Barva:  Černá ČernáTvar:  Trojúhelníkový Trojúhelníkový

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200