Profil 8 upevňovací sady 240x40


Vybraná varianta
Profil 8 upevňovací sady 240 x 40 / 2dílný (0.0.716.38)
Profil 8 upevňovací sady 240 x 40 / 2dílný
0.0.716.38
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 úhelníky 240, ocel, bílý hliník odstín podobný RAL 9006
Upínací materiál

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.716.38
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,184 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Profil upevňovací sady 240x40 / 2dílný lze použít k montáži dvou zadních výztužných příčníků (profil 8 240x40 8N light, 0.0.629.44) na jeden sloupek stolu od item ve stejné výšce. To představuje velmi úsporný způsob vytvoření stabilního spojení mezi sousedními pracovními stoly.
Díky posunutým výstupkům lze oba díly upevňovací sady, profil 240x40 / 2dílný, upevnit do jedné a téže drážky řady 8. Naproti tomu profil 8 upevňovací sady 240x40 (0.0.656.06) zakrývá drážku po celé její výšce, a proto jej nelze použít k paralelnímu upevnění příčníků na pravé i levé straně zvedacího sloupu.

Varianty

Řadit podle

Anreihbar:  X
Anreihbar: 

Ke stažení

Data CAD

„Profil 8 upevňovací sady 240 x 40 / 2dílný“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Číslo celního tarifu
73269098