Sada rohového upevnění 8 40x20


Vybraná varianta
Rohová upevňovací sada rámu 8 40 x 20 (0.0.618.61)
Rohová upevňovací sada rámu 8 40 x 20
0.0.618.61
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 rohová spojka, zinkový odlitek, RAL9006, odstín bílý hliník
4 šrouby s válcovou hlavou M4x20, ocel, samořezné, ocel, PÚ: pozinkování
1 krytka, PA-GF, šedý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.618.61
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 54 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

K přísunu materiálu slouží police a regálové police umístěné na pracovišti a v materiálových vozících. Nosiče zpracovávaných výrobků ohraničené kolem dokola rámem jsou používány na dopravních zařízeních k ochraně přepravovaného zboží.
Profil rámu 8 40x20 tvoří stabilní orámování a upevnění plošných výplní, které mohou být z plastu nebo plechu (až do tloušťky 4 mm). Rohové spojky se jednoduše spojují s rámovými profily a umožňují snadné zasunutí panelů na obou stranách bez potřeby opracování. Po zavření rámu je výplň v rámu fixována elastickou těsnicí šňůrou, aby nezpůsobovala hluk.
Montážní pokyn: Pro snadné vtlačení těsnící šňůry doporučujeme navlhčit ji mýdlovou vodu.

Varianty

Řadit podle

Położenie kątowe:  180°
Położenie kątowe: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83024200