Univerzální upevňovací sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
tělo univerzálního spoje 5, zinkový odlitek
šroub s válcovou hlavou DIN 912-M4x14, ocel, nerez
drážková matice 5 St M4, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.437.52 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 2,4 Nm |
| Line | Line 5 |
| Vlastnost | nerez |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 7 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Profil lze kdykoli dodatečně namontovat a přemístit. Univerzální spojovací prvek je vyroben z litého zinku a vyžaduje montážní otvor. Šroub je vyroben z nerezové oceli.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 10 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 12 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 10 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Na tupo | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 6 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 5 | Druhá linka: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Jednostranný | |
| Řada: 8 | Druhá linka: Ne | Materiál: Nerezová ocel | Typ připojení: Pravoúhlé | Model: Oboustranný |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200