Upevňovací systém, jazýčkové těsnění 8


Vybraná varianta
Upevňovací systém, jazýčkové těsnění 8, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.716.28)
Upevňovací systém, jazýčkové těsnění 8, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.716.28
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.716.28
LineLine X
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 42,55 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 20 mm
MateriálTPV
Barvašedý odstín podobný RAL 7042
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Upevňovací systém item je modulární systém pro upevnění panelů na místě. Je vhodný zejména pro použití v čistých prostorách, ale lze jej použít i pro stavbu stěn a stropů. Při společném použití pomáhají základní profily, kryty úhlových lišt, dorazové lišty a jazýčková těsnění vytvářet snadno čistitelné povrchy, jaké jsou v čistých prostorách potřeba.
Upevňovací systém lze také kombinovat s řadou panelových prvků a řadami X a XMS. Na profilech nebo panelech není třeba vyřezávat profily.

Poznámka: Hliníkové profily pro upevnění panelů by se měly objednávat o 0,5 mm kratší, než je vypočtená délka řezu, aby se zajistila snadná montáž.
Pružný upevňovací systém, jazýčkové těsnění 8 utěsňuje mezeru mezi prvkem panelu a dorazovou lištou na upevňovacím systému. Těsnění je vyrobeno z TPV a upíná se do dorazové lišty, čímž vytváří tlakově odolné těsnění a vyrovnává tolerance mezi panelem a profilem.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 20000
Dodací jednotka:  RoleDélka:  20000

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
40069000