Příruba 8 D30


Vybraná varianta
Příruba 8 D30 90x40-80 180° (0.0.701.44)
Příruba 8 D30 90x40-80 180°
0.0.701.44
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Příruba D30 180°, ocel, lesklé pozinkování
2 závrtné šrouby DIN 913 M10x8, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912 M8x16, ocel, lesklé pozinkování
2 matice pro T-drážku V 8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.701.44
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 435 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená

Popis

Bezpečné uchycení základových konstrukcí! Příruba 8 D30 90x90-80 180° a příruba 8 D30 90x40-80 90° doplňují konektor D30 o dvě křídla, která spolehlivě absorbují boční síly. To zajišťuje obzvláště pevné spojení při upevňování trubkové konstrukce na profil Line 8.
Křídla na přírubě 8 D30 90x40-80 180° jsou uspořádána proti sobě, zatímco křídla na přírubě 8 D30 90x90-80 90° svírají pravý úhel. Tato příruba je proto vhodná k upevnění profilových trubek D30 do rohů nosného rámu tažné soupravy.
Vzhledem ke vznikajícím silám doporučuje společnost item vždy používat přírubu s (profilovou) trubkou D30 s vysokou pevností. Stejně jako v případě systému profilových trubek D30 se šrouby M10 utahují klíčem 5 A/F.
Poznámka: Dva otvory pro upevnění do drážky Line 8 nejsou umístěny v souladu s modulárním rozměrem systému profilových trubek D30.
Poznámka: Kromě maximální nosnosti připojovací desky je důležité zohlednit také mezní hodnoty zatížení vedlejších komponentů sestavy.
My = 150 Nm
Fz = 1 000 N

Varianty

Řadit podle

Bauform:  I-Form
Bauform:  L-Form

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73079100