Držák na lahve a poháry
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Drát, ocel, nerez
1 Drátěný držák, PA-GF
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912–M6x20, ocel, pozinkovaný
1 Podložka DIN 433–6,4, ocel, pozinkovaná
1 Drážková matice V 8 St M6, pozinkovaná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.634.77 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 140 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | M = 5 kg |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Držák na láhve nebo plechovky o průměru až 100 mm. Vyroben z nerezového drátu.
Materiál je odolný vůči většině čisticích prostředků, olejů a tuků.
Varianty
Řadit podle
| Diametro: 100 | Versione: Flacone | Colore: grigio | |
| Diametro: 100 | Versione: Flacone | Colore: nero | |
| Diametro: 84 | Versione: Tazza | Colore: nero | |
| Diametro: 84 | Versione: Tazza | Colore: grigio |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000
Držák na lahve a poháry
* Povinný údaj

grigio
nero