Technické údaje
Technická poznámka
Morseův kužel: MK 2
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.90 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 260 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | vysoce výkonná rychlořezná ocel |
Varianty
Řadit podle
| Fastening technology: Universal Fastener | Line: 12 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: ✓ | |
| Fastening technology: Universal Fastener | Line: 8 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X | |
| Fastening technology: Universal Fastener | Line: 5 | Shank: D12 | Tapered countersink: X | |
| Fastening technology: Universal Fastener | Line: 6 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
| Fastening technology: Universal Fastener | Line: 8 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
| Fastening technology: Universal Fastener | Line: 10 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X | |
| Fastening technology: Clamp Profile | Line: 8 | Shank: D15 | Tapered countersink: X | |
| Fastening technology: Clamp Profile | Line: 6 | Shank: D11 | Tapered countersink: X | |
| Fastening technology: Mitre Fastener | Line: 8 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
| Fastening technology: Central Fastener | Line: 10 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Číslo celního tarifu
82075070