Rámový profil 8 60 x 40


Vybraná varianta
Rámový profil 8 60 x 40, přírodní odstín (0.0.656.34)
Rámový profil 8 60 x 40, přírodní odstín
0.0.656.34
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.656.34
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,78 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Rámové profily slouží jako základ pro pevné zásobníky a velké vychystávací/dodávkové police. Kombinací profilů a spojovacích prvků lze vytvořit celou řadu konstrukcí. Okraj může být snížený na jedné nebo dvou stranách pro usnadnění doplňování nebo vytvoření vymezené okraje na odběrové straně.
Zarážkový profil zásobníku 8 50 x 10 (0.0.664.34) slouží jako drážka pro polootevřené bosy a euro-kontejnery. Kontejnery přesahují přes profil, takže díly lze bez problémů přemisťovat na úložné profily 8 140 x 50 (0.0.664.17) nebo úložné kontejnery 8 105 x 130 (0.0.664.35).
Díky svému vysokému průřezu profilů a možnosti přidat pod povrch zásobníku výztuhu snesou rámové profily 8 60 x 40 velké zatížení až 200 kg. Pokud potřebujete méně prostoru, jsou rámové profily 8 40 x 20 ideální pro menší zásobníky.
Poznámka: Při objednávce nezapomínejte na rozdíl mezi rámovým profilem 8 60 x 40 (hrana a horní strana) a rámovým profilem 8 60 x 40 180° pro použití snížených hran. Podle požadovaného provedení vyberte buď rohovou upevňovací sadu rámu 8 60 x 40 nebo rohovou upevňovací sadu rámu 8 60 x 40 180°. Společnost item dodává také předem sestavené zásobníky ve standardních velikostech a řadě provedení.
Přepážka, vodicí profil a příslušná spojovací sada slouží k sestavení dělicích žeber ve vlastních délkách.
LT = délka přepážky a vodicího profilu
LP = délka profilu
LT = Länge Trenn- und Führungsprofil
LP = Länge Profil
s = tloušťka panelového prvku
LA / LB = maximální rozměr panelových prvků
LPA / LPB = maximální rozměr rámových profilů
LNA / LNB = užitečná plocha
Zásobník ESD A: Celoplošný okraj drží bezpečně na místě předměty, jako jsou velké krabice a obrobky, které nejsou tak často potřeba.
Zásobník 1 x 180° ESD A: Snížený okraj v zadní části usnadňuje nakládání zásobníku. Přední okraj slouží jako drážka.
Zásobník 2 x 180° ESD A: Dva snížené okraje zajišťují stabilní rovnou plochu, na které lze ergonomicky optimalizovat vychystávání drobných dílů pomocí zarážkového profilu pro zásobník nebo úložného profilu s úložnými kontejnery 8 105 x 130.

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000

Ke stažení

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190