Tyč D30


Vybraná varianta
Páka T2 stohovací jednotky D30 (0.0.692.07)
Páka T2 stohovací jednotky D30
0.0.692.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Páka 70/45 stohovací jednotky D30, ocel, pozinkování
4 krytky D30/D6, nerezová ocel
2 pouzdra D8/D6, Al
2 radiální kuličková ložiska 628, ocel
4 axiální jehlové klece AXK1226, ocel
4 axiální ložiskové podložky AS1226, ocel

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.692.07
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 260,5 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Větší kontrola a s menší silou! Tato otočná páka je základním prvkem stohovací jednotky D30 pro automatické nakládání a vykládání vozíků. Nová páka T2 stohovací jednotky D30 je vybavena kuličkovými a jehlovými ložisky s hladkým chodem, což znamená, že na ni stačí vyvinout menší síly, než je tomu v případě páky T1 stohovací jednotky D30.
Komplexní ložiskový systém zvyšuje spolehlivost procesu. Stohovací jednotka se snadno aktivuje i tehdy, pokud na páku působí axiální tlak těžkých kontejnerů. Spojovací tyč lze použít k ovládání více pák najednou. Krouticí momenty vznikající třením ložisek zůstávají po celou dobu životnosti produktu konstantní. Totéž platí pro malou vůli ložisek.
Díky tomu je páka T2 stohovací jednotky D30 ideální volbou v případech, kdy je třeba kontejnery uvolnit s vynaložením minimální síly. Stohovací jednotka D30 se skládá z několika součástí, jako je ovládací váleček, rampa a pružina stohovací jednotky, které lze kombinovat podle konkrétních potřeb. To znamená, že páku lze použít i pro jiné funkce blokování.
Montáž se provádí pomocí upevňovací sady 6 D30 15 mm se zápustným šroubem M6 (profil 6 D30) nebo upevňovací sady 6 15 mm se zápustným šroubem M6 (profil 6 30x30).

Varianty

Řadit podle

Diseño:  Alto rendimientoForma:  Forma L
Diseño:  EstándarForma:  Forma L
Diseño:  EstándarForma:  Forma I

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098