Lano
Vybraná varianta

Lanko ze syntetického vlákna D3, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.682.01
0.0.682.01
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.682.01 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3 g/m |
| Dodací jednotka | 1 role à 100 m |
| Materiál | PES |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 100000 | Materiál: Ocel | |
| Dodací jednotka: Role | Délka: 100000 | Materiál: Ocel | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 100000 | Materiál: Plast (PES) | |
| Dodací jednotka: Role | Délka: 100000 | Materiál: Plast (PES) |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 4.1
23170706
UNSPSC 9.0
31151504
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151504
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
Číslo celního tarifu
56074919
Lano
Vybraná varianta

Lanko ze syntetického vlákna D3, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.682.01
0.0.682.01