Váleček D46
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.674.60 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 13 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-ESD |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Váleček D46/D30-20 ESD se používá k zajištění bočního vedení (např. v aplikacích Karakuri/LCA) nebo k podpoře křižovatek válečkových lišt. Protože má stejnou dopravní výšku jako válečkové lišty položek, lze váleček instalovat mezi úhlové sekce válečkové lišty tak, že se namontuje přímo na stejný nosný profil, na který se upevňují upevňovací držáky válečkové lišty. Tím se ještě více zmenší mezera a zajistí se šetrnější a spolehlivější pojezd.
Váleček D46/D30-20 ESD se otáčí na trubce D30 nebo profilové trubce D30 a nemusí se mazat. Statický náboj vznikající třením o plastový válec se odvádí přes profil.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
Barva: Šedá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Barva: Černá | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
83022000
Váleček D46
* Povinný údaj


Šedá
Černá